Content

IndraDrive C HCS02

  • Номинальная мощность от 1.5 кВт до 11 кВт
  • Перегрузочная способность 2.5x
  • Максимальный ток от 12 A до 70 A
  • Может сочетаться с инверторами IndraDrive M для более экономичного решения
  • Прямое подключение к сети от 200 В до 500 В

В преобразователях серии IndraDrive C в одном корпусе объединены встроенный инвертор и блок питания. Компактная конструкция содержит дополнительные компоненты для присоединения к сети, поэтому она особенно хорошо подходит для использования в одноосевых устройствах.

  HCS02.1E-W0012 HCS02.1E-W0028 HCS02.1E-W0054 HCS02.1E-W0070
Рабочие характеристики
Continuous current [A] 4,5 12 20,6 28
Maximum current [A] 11,5 28,3 54 70,8
Motor rated capacity, typical [kW] 1,5 4 7,5 11
Mains connection voltage 1 AC 200...250 V
3 AC 200...500 V
Tolerance [%] ± 10 %
Frequency   50...60 Hz
Frequency tolerance [Hz] ± 2 Hz
Continuous current mains input [A] 6 13 20 30
Power dependency from the supply voltage ULN < 400 V 1% power reduction per 4 V
ULN > 400 V 1% power gain per 5 V
Mains contactor   External
Intermediate circuit
Continuous power with choke [kW] 2,1 5,1 10 14
Max. power with choke [kW] 5 10 16 19
Continuous power without choke [kW] 2,1 5,1 7 9
Max. power without choke [kW] 5 8 12 14
Switching frequency/max. output frequency 4 kHz 0 ... 400 Hz
8 kHz 0...800 Hz
12 kHz 0...1200 Hz
16 kHz 0...1600 Hz
Output voltage [V] 3 x AC 0 V to mains connection voltage
Intermediate circuit capacity [mF] 0,135 0,27 0,54 0,675
Intermediate circuit voltage [V] DC Mains connection voltage x 1.41
Ability to combine converter/inverter  
Brake chopper / resistor
Braking resistance   Internal Internal/external
Brake chopper   Internal
Braking energy consumption [kWs] 1 5 9 13
Continuous braking output [kW] 0,05 0,15 0,35 0,5
Maximum braking output [kW] 4 10 18 25
Control voltage
Power consumption without control section and motor brake [W] 12 14 23
Protection
Protection category - overall   IP20
EMC   EN 61800-3
Cooling type   Air cooling
Norms and Standards
Certification  
EN 61800-3
EN 61800-5-1
UL 508 C
C22.2 No. 14-05
Weight
Mass [kg] 2,9 3,8 6,7 6,8
 

Вся информация указана для номинального рабочего напряжения 3 AC 400 V и частоты переключения 4 kHz