Russia

Выберите страну

Russia
 

Дополнительные компоненты
Сетевые фильтры
HNF

Content

Сетевые фильтры обеспечивают соблюдение допустимых значений электромагнитной совместимости и подавляют токи утечки, которые вызваны емкостью линии. Наши сетевые фильтры оптимально соответствуют силовой части и имеют градацию по току, количеству приводов и длине кабеля электродвигателя. При использовании с нашими экранированными кабелями электродвигателя обеспечивается работа без помех согласно стандарту EN 61800-3, класс A, группа 2 даже при длине кабеля до 75 м.

Сервопривода IndraSize

Подробнее

Документация Rexroth Connection Cables IndraDrive and IndraDyn

Подробнее

Type Continuous current

[A]
Power dissipation

[W]
HNF01.2D-F240-E0051-A-480-NNNN 51 75
HNF01.2D-F240-E0125-A-480-NNNN 125 200
HNF01.2D-F240-E0125-A-480-NNNN 202 373
HNF01.1A-F240-R0026 26 73
HNF01.1A-F240-R0065 65 163
HNF01.1A-F240-R0094 94 135
HNF01.1A-H350-R0180 180 305
HNF01.2D-M900-E0051-A-480-NNNN 51 80
HNF01.2D-M900-E0125-A-480-NNNN 125 200
HNF01.1A-M900-E0202 202 373
HNF01.1A-M900-R0026 26 77
HNF01.1A-M900-R0026 65 157
HNF01.1A-M900-R0094 94 146