Russia

Выберите страну

Russia
 

Дополнительные компоненты
Сетевые дроссели
HNL

Content

Преобразователи и блоки питания в сочетании с сетевым дросселем обеспечивают достижение более высокой длительной мощности промежуточного контура. Они снижают высокие гармоники сетевого тока и этим препятствуют возмущающему обратному воздействию на сеть. При использовании блоков питания с рекуперацией обязательно необходимо устанавливать дроссели. В такой комбинации всегда соблюдаются значения электромагнитной совместимости, соответствующие стандарту EN 61000-2-4 и допустимые для промышленных сетей.

Сервопривода IndraSize

Подробнее

Документация Rexroth Connection Cables IndraDrive and IndraDyn

Подробнее

Тип Номинальный ток

[A]
Мощность потерь

[Вт]
Номинальная индуктивность

[мкГн]
HNL01.1E-0100-N0202 202 200 100
HNL01.1E-0170-N0146 146 130 170
HNL01.1E-0200-N0125 125 170 200
HNL01.1E-0240-N0106 106 100 240
HNL01.1E-0362-N0080 80 80 362
HNL01.2E-0400-N0051-A-480-NNNN 51 120 400
HNL01.1E-0571-N0050 50 50 571
HNL01.1E-0600-N0032 32 75 600
HNL01.1E-1000-N0012 12 40 1000
HNL01.1E-1000-N0020 20 60
HNL01.1E-2800-S0125 125 179 2.8
HNL01.1E-3400-S0202 202 320 3.4
HNL01.1E-5700-S0051 51 83 5.7
HNL01.1R-0540-C0094 94 420 0.54
HNL01.1R-0590-C0065 65 310 0.59
HNL01.1R-0980-C0026 26 225 0.98
HNL01.1R-3000-S0094 94 142 3
HNL01.1R-4200-S0026 26 80 4.2
HNL01.1R-6300-S0065 65 138 6.3