Russia

Выберите страну

Russia
 

Преобразователи IndraDrive C

  • Длительная мощность в диапазоне от 1.5 кВт до 75 кВт
  • Сверхвысокая перегрузочная способность
  • Максимальный ток от 12 A до 210 A
  • Может сочетаться с инверторами IndraDrive M для более экономичного решения
  • Прямое подключение к сети от 200 В до 500 В
  • Длительная мощность в диапазоне от 1.5 кВт до 75 кВт
  • Сверхвысокая перегрузочная способность
  • Максимальный ток от 12 A до 145 A
  • Может сочетаться с инверторами IndraDrive M для более экономичного решения
  • Прямое подключение к сети от 200 В до 500 В

Приглашаем Вас пройти обучение по работе с сервоприводом IndraDrive

 
 

HSC02

  • Длительная мощность до 11 квт
  • Длительный ток до 28 А

HCS03

  • Длительная мощность до 75 квт
  • Длительный ток до 145 А
 
 

Cервопривода IndraSize

Техническая документация

 

Загрузки и CAD