Блоки аккумулятора ABSBG

▶Номинальный объем от 0,7 ... 50 литров

▶Макс. рабочее давление 330 бар

▶Блок аккумулятора с баллонными или мембранными аккумуляторами

▶Предохранительный блок со встроенным запорным вентилем (проверенном на заводе-изготовителе) и сливным вентилем

▶Сливной вентиль с ручным или электрическим управлением, по выбору

▶Манометр с глицериновым заполнением и красной меткой, показывающей предельное давление

▶Кронштейн для приварки или привинчивания

▶Узел подготовлен для внешнего эквипотенциального соединения

Описание изделия

Для использования в гидросистемах предназначены аккумуляторные блоки, которые соединяют крепежными элементами мембранные или баллонные аккумуляторы и блокирующий блок.

Эти блоки соответствуют действующим национальным предписаниям и правилам, в Европе (Директива ЕС «Оборудование под давлением» 97/23/EС), Китае (Selo) и России (ГОСТ).

 
Вид аккумулятора     Мембранный аккумулятор Баллонный аккумулятор
Объем памяти DN L 0,7 ... 3,5 1 ... 50
Давление срабатывания предохранительного клапана p max бар 100/140/210/330
100/140/210/330