Russia

Выберите страну

Russia
 

CD – Дифференциальный цилиндр

CDH1 Дифференциальный цилиндр Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 22 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

CDH2 Дифференциальный цилиндр ISO 6022

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 25 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

 

CDH2...XC Дифференциальные цилиндры для потенциально взрывоопасных сред

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 25 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

CDH3 Дифференциальный цилиндр Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 350 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока от 28 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

 

CDM1 Дифференциальный цилиндр ISO 6020-1

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 14 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

CDL2 Дифференциальный цилиндр Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 1X

▶Номинальное давление 160 / 250 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 14 до 125 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм