Russia

Выберите страну

Russia
 

Цилиндр с круглым корпусом

CG – Синхронный цилиндр CGH2

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 22 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

Конструктивный ряд     H1
Номинальное давление pnom бар 250
Поршень Ø   мм 40...320
Поршневой шток Ø   мм 22...220
Виды крепления     3
Макс. длина хода   мм 6000
Макс. скорость хода   м/с 0,31