Цилиндр с круглым корпусом

CG – Синхронный цилиндр CGM1

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 14 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

Конструктивный ряд     M1
Номинальное давление pnom бар 160
Поршень Ø   мм 25...200
Поршневой шток Ø   мм 14...140
Виды крепления     4
Макс. длина хода   мм 3000
Макс. скорость хода   м/с 0,5