Russia

Выберите страну

Russia
 

CS – Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода

CSH1 Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 3Х

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 28 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

CSH2 Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 3Х

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 28 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

 

CSH2...XE Дифференциальные цилиндры с системой измерения хода для потенциально взрывоопасных сред

▶Серия изделия 3Х

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 25 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

CSH3 Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 350 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока от 28 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

 

CSM1 Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 40 до 200 мм

▶ Ø штока поршня от 28 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм