CD – Дифференциальный цилиндр

CDT3 Дифференциальный цилиндр ISO 6020-2

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 12 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 2 700 мм

CD70 Дифференциальный цилиндр Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 1X

▶Номинальное давление 70 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 12 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

 

CD210 Дифференциальный цилиндр Нормы компании Rexroth

▶Серия изделия 1X

▶Номинальное давление 210 бар

▶Ø поршня от 40 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 16 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм