Гидроцилиндр со стяжными шпильками

CD – Дифференциальный цилиндр CD70

▶Серия изделия 1X

▶Номинальное давление 70 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 12 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

Конструктивный ряд     70
Номинальное давление pnom бар 70
Поршень Ø   мм 25...200
Поршневой шток Ø   мм 12...140
Виды крепления     16
Макс. длина хода   мм 3000
Макс. скорость хода   м/с 0,5