Russia

Выберите страну

Russia
 

Гидроцилиндр со стяжными шпильками

CD – Дифференциальный цилиндр CDT3

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 12 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 2 700 мм

Конструктивный ряд     T3
Номинальное давление pnom бар 160
Поршень Ø   мм 25...200
Поршневой шток Ø   мм 12...140
Виды крепления     13
Макс. длина хода   мм 2700
Макс. скорость хода   м/с 0,5