Russia

Выберите страну

Russia
 

Гидроцилиндр со стяжными шпильками

CG – Синхронный цилиндр CG210

▶Серия изделия 1X

▶Номинальное давление 210 бар

▶Ø поршня от 40 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 16 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

Конструктивный ряд     210
Номинальное давление pnom бар 210
Поршень Ø   мм 40...200
Поршневой шток Ø   мм 16...140
Виды крепления     9
Макс. длина хода   мм 3000
Макс. скорость хода   м/с 0,5