Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые нерегулируемые двигатели A10FM, A10FE

▶Конструктивный ряд 52

▶Типоразмер 10...63

▶Номинальное давление до 280 бар

▶Максимальное давление до 350 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер     10 11 14 16 18 23
Номинальное давление p N бар 280 280 280 280 280 280
Максимальное давление p max бар 350 350 350 350 350 350
Рабочий объем V g см^3 10,6 11,5 14,1 16,1 18 23,5
Частота вращения n max мин^-1 5000 4200 4200 4200 4200 4900
Потребляемый расход
q V max
л/мин
53 48 59 68 76 115
Крутящий момент T Нм 47 51 63 72 80 105
Масса (приблизительно) m кг 5 6,5 6,5 6,5 6,5 12
 
 
Типоразмер     28 37 45 58 63
Номинальное давление p N бар 280 280 280 280 280
Максимальное давление p max бар 350 350 350 350 350
Рабочий объем V g см^3 28,5 36,7 44,5 58 63,1
Частота вращения n max мин^-1 4700 4200 4000 3600 3400
Потребляемый расход
q V max
л/мин
134 154 178 209 215
Крутящий момент T Нм 127 163 198 258 281
Масса (приблизительно) m кг 12 17 17 22 22