Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые нерегулируемые двигатели A2FM

▶Конструктивный ряд 6

▶Типоразмер 5...1000

▶Номинальное давление до 400 бар

▶Максимальное давление до 450 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер     5 10 12 16 23 28
Номинальное давление p N бар 315 400 400 400 400 400
Максимальное давление p max бар 350 450 450 450 450 450
Рабочий объем V g см^3 4,93
10,3
12 16 22,9 28,1
Частота вращения n max мин^-1 10000 8000 8000 8000 6300 6300
Потребляемый расход
q V max
л/мин
49 82 96 128 144 176
Крутящий момент T Нм 24,7 65 76 100 144 178
Масса (приблизительно) m кг 2,5 5,4 5,4 5,4 9,5 9,5
 
 
Типоразмер     32 45 56 63 80 90
Номинальное давление p N бар 400 400 400 400 400 400
Максимальное давление p max бар 450 450 450 450 450 450
Рабочий объем V g см^3 32 45,6 56,1 63 80,4 90
Частота вращения n max мин^-1 6300 5600 5000 5000 4500 4500
Потребляемый расход
q V max
л/мин
201 255 280 315 360 405
Крутящий момент T Нм 204 290 356 400 508 572
Масса (приблизительно) m кг 9,5 13,6 18 18 23 23
 
Типоразмер     107 125 160 180 200 250
Номинальное давление p N бар 400 400 400 400 400 350
Максимальное давление p max бар 450 450 450 450 450 400
Рабочий объем V g см^3 106,7 125 160,4 180 200 250
Частота вращения n max мин^-1 4000 4000 3600 3600 2750 2700
Потребляемый расход
q V max
л/мин
427 500 577 648 550 625
Крутящий момент Δ p = 400 бар; T Нм 680 796 1016 1144 1272  
Крутящий момент Δ p = 350 бар; T Нм           1393
Масса (приблизительно) m кг 32 32 45 45 66 73
 
 
Типоразмер     355 500 710 1000
Номинальное давление p N бар 350 350 350 350
Максимальное давление p max бар 400 400 400 400
Рабочий объем V g см^3 355 500 710 1000
Частота вращения n max мин^-1 2240 2000 1600 1600
Потребляемый расход
q V max
л/мин
795 1000 1136 1600
Крутящий момент Δ p = 350 бар; T Нм 1978 2785 3955 5570
Масса (приблизительно) m кг 110 155 322 336