Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые регулируемые двигатели A6VE/63

▶Конструктивный ряд 6

▶Типоразмер 28...250

▶Номинальное давление до 400 бар

▶Максимальное давление до 450 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер       28 55 80 107 160 250
Номинальное давление   p N бар 400 400 400 400 400 350
Максимальное давление   p max бар 450 450 450 450 450 400
Рабочий объем   V g max см^3 28,1 54,8 80 107 160 250
Частота вращения при V g max n max мин^-1 5550 4450 3900 3550 3100 2700
Частота вращения при V g< V g max n max мин–1
8750 7000 6150 5600 4900 3600
Потребляемый расход при n max
q V max
л/мин
156 244 312 380 496 675
Крутящий момент Δ p = 350 бар T Нм           1391
Крутящий момент Δ p = 400 бар T Нм 179 349 509 681 1019  
Масса (приблизительно)   m кг 16 26 34 47 64 90