Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением AZMF

Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением AZMF

▶ Серия изделия 1X

▶ Типоразмер 8...22

▶ Рабочий объем от 8,0 до 22,5 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер     8 11 14 16 19 22
Рабочий объем Vg
cm³ 8 11 14 16 19 22,5
Давление при длительной работе макс. p1 бар 250 250 250 250 180 180
Пусковое давление макс. p3 бар 280 280 280 280 210 210
Макс. скорость вращения при p1 n мин^-1
4000 3500 3000 3000 3000 3000
Мин. скорость вращения n мин^-1 500 500 500 500 500 500