Russia

Выберите страну

Russia
 

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds VI

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds VI

▶ Типоразмер 3 300...38 000

▶ Рабочий объем от 3325 до 38000 см³/об

▶ Удельный крутящий момент 53...605 Нм/бар

▶ Номинальная скорость вращения 25...100 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 250/320 бар

Тип

        VI 44
Типоразмер     03300 04700 06800 09200
Рабочий объем V g cm³ 3325 4710 6790 9240
Рабочее давление, постоянное p max бар 320 320 320 320
Частота вращения n max мин–1 200 200 170 145
Удельный крутящий момент T S Нм 53 75 108 147
 
 
Тип

      VI 64
Типоразмер     11100 13500 16300
Рабочий объем V g cm³ 11080 13599 16340
Рабочее давление, постоянное p max бар 320 350 350
Частота вращения n max мин–1 120 110 100
Удельный крутящий момент T S Нм 176 215 260
 
Тип

              VI 84
Типоразмер     14800 17900 21300 22300 25100 33800 38000
Рабочий объем V g cm³ 14840 17961 21375 22300 25090 33780 38000
Рабочее давление, постоянное p max бар 320 320 320 320 320 250 250
Частота вращения n max мин–1 90 85 80 55 75 35 60
Удельный крутящий момент T S Нм 236 286 340 355 399 538 605