Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые нерегулируемые насосы A2FO

Аксиально-поршневые нерегулируемые насосы A2FO

▶ Конструктивный ряд 6

▶ Типоразмер 5...1000

▶ Номинальное давление до 400 бар

▶ Максимальное давление до 450 бар

▶ Открытый контур

▶ Аксиально-поршневая конструкция с коническими поршнями и наклонным блоком

▶ Рабочие присоединения: фланцы SAE или резьба

▶ Большая энергоёмкость

▶ Небольшие размеры

▶ Высокий общий КПД

▶ Экономическая концепция

A2FO – это нерегулируемый насос с аксиально-поршневым приводом в исполнении с коническими поршнями и наклонным блоком для гидростатических приводов в открытом контуре. Подача насоса пропорциональна числу оборотов и рабочему объему.

 
Типоразмер       5 10 12 16 23 28 32 45
Встроенный   V g см3 4.93 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Частота вращения   n nom мин–1 5600 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
Расход при n nom qV л/мин
27.6 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Мощность Δp = 315 bar n max кВт 14.5              
Δ p = 400 бар   кВт   21.6 25 34 38 47 53 68
Крутящий момент Δp = 315 bar T Нм 24.7              
Δ p = 400 бар   Нм
  65 76 101 146 178 203 290
Масса (приблизительно)   m кг 2.5 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5
 
Типоразмер       56 63 80 90 107 125 160 180
Встроенный   V g см3 56.1 63 80.4 90 106.7 125 160.4 180
Частота вращения   n nom мин–1 2000 2000 1800 1800 1800 1600 1450 1450
Расход при n nom qV л/мин
112 126 144 162 170 200 232 261
Мощность Δp = 400 bar n max кВт 75 84 96 108 114 133 155 174
Крутящий момент Δp = 400 bar T Нм 356 400 511 572 678 795 1020 1145
Масса (приблизительно)   m кг 18 18 23 23 32 32 45 45
 
 
Типоразмер       200 250 355 500 710 1000
Встроенный   V g см3 200 250 355 500 710 1000
Частота вращения   n nom мин–1 1550 1500 1320 1200 1200 950
Расход при n nom qV л/мин
310 375 469 600 826 950
Мощность Δp = 350 bar n max кВт   219 273 350 497 554
Δ p = 400 бар   кВт 207          
Крутящий момент Δp = 350 bar T Нм   1393 1978 2785 3955 5570
Δ p = 400 бар   Нм
1272          
Масса (приблизительно)   m кг 66 73 110 155 322 336