Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые нерегулируемые насосы A4FO

Аксиально-поршневые нерегулируемые насосы A2FO

▶ Конструктивный ряд 1 и 3

▶ Типоразмер 16...500

▶ Номинальное давление до 400 бар

▶ Максимальное давление до 450 бар

▶ Открытый контур

▶ Аксиально-поршневой гидромотор с наклонной шайбой

▶ Рабочие присоединения: фланцы SAE

▶ Хорошая характеристика всасывания

▶ Низкая интенсивность шума

▶ Высокий ресурс

▶ Возможно комбинирование насосов

Типоразмер       16 22 28 40 71 125 250 500
Встроенный   V g см3 16 22 28 40 71 125 250 500
Частота вращения   n nom мин–1 4000 3600 3000 2750 2200 1800 1500 1320
Расход при n nom qV л/мин
64 79 84 110 152 225 375 660
Мощность Δp = 350 bar n max кВт         91 131 219 385
Δ p = 400 бар   кВт 43 53 56 73        
Крутящий момент Δp = 350 bar T Нм         395 696 1391 2783
Δ p = 400 бар   Нм
102 140 178 254        
Масса (приблизительно)   m кг 13.5 13.5 13.5 16.5 34 61 120 220