Регулируемые насосы A10VSO/32

Регулируемые насосы A10VSO/32

▶ Конструктивный ряд 32

▶ Типоразмер 45...180

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ Максимальное давление 350 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       45 71 100 140 180
Номинальное давление   p N
бар
280 280 280 280 280
Максимальное давление   p max бар
350 350 350 350 350
Встроенный   V g max
см3 45 71 100 140 180
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1800 1800 1800 1800 1800
Расход при n nom qV л/мин
81 128 180 252 324
Мощность Δp = 280 bar P max кВт 38 59.7 84 118 151
Крутящий момент Δp = 280 bar T max Нм 200 317 446 624 802
Масса (приблизительно)   m кг 30 47 69 73 78