A10VZO Аксиально-поршневые регулируемые насосы

A10VZO Аксиально-поршневые регулируемые насосы

▶ Конструктивный ряд 10

▶ Типоразмер 10...180

▶ Номинальное давление 250/280 бар

▶ Максимальное давление 315/350 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       10 18 28 45 71 100 140 180
Номинальное давление   p N
бар
250 280 280 280 280 280 280 280
Максимальное давление   p max бар
315 350 350 350 350 350 350 350
Встроенный   V g max
см3 10.5 18 28 45 71.1 100 140 180
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3600 3300 3000 3000 2550 2300 2200 1800
Расход при n nom qV max л/мин
38 59 84 135 181 230 308 324
Мощность Δp = 280 bar P max кВт 16              
Δp = 280 bar P max кВт   27.7 39 63 84.5 107 143 151
Крутящий момент Δp = 280 bar T max Нм 42              
Δ p = 280 bar T max Нм   80 125 200 317 445 623 801
Масса (приблизительно)   m кг 8 12 15 30 47 69 73 78