Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A15VSO

Регулируемые насосы A15VSO

▶ Конструктивный ряд 10

▶ Типоразмер 280

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 420 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       280
Номинальное давление   p N
бар
350
Максимальное давление   p max бар
420
Встроенный   V g max
см3 280
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1800
Расход при n max qV л/мин
504
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 294
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 1560
Масса (приблизительно)   m кг 143