Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A4VBO

Регулируемые насосы A4VSO

▶ Конструктивный ряд 10, 30

▶ Типоразмер 71, 125, 450

▶ Номинальное давление 450 бар

▶ Максимальное давление 500 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       71 125 450
Номинальное давление   p N
бар
450 450 450
Максимальное давление   p max бар
500 500 500
Встроенный   V g max
см3 71 125 450
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
2200 1800 1800
Расход при n max qV л/мин
156 225 810
Мощность Δp = 450 bar P max кВт 117 169 608
Крутящий момент Δp = 450 bar T max Нм 508 894 3220
Масса (приблизительно)   m кг 65 100 390