Russia

Выберите страну

Russia
 

A4VSO...A Аксиально-поршневые регулируемые насосы

Регулируемые насосы A4VSO

▶ Конструктивный ряд 10, 11 и 30

▶ Типоразмер 40 ... 250

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Открытый контур

▶ Хорошая характеристика всасывания

▶ Низкая интенсивность шума

▶ Высокий ресурс подшипников

▶ Короткое время регулировки

▶ Тип взрывозащиты "c" (защита конструкционной безопасностью)

Типоразмер       40 71 125 180 250
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400 400
Встроенный   V g max
см3 40 71 125 180 250
Группа устройств и категория в соответствии с Директивой ЕС 94/9/EС n max мин–1
        II 3G
Тип взрывозащиты               c IIC T4
Стандарт по взрывобезопасности               DIN EN 13463-1, DIN EN 13463-5
Диапазон температур рабочей жидкости   ϑ °C -20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80 -20 ... 80 -20 ... 80