Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A4VSO (HFC)

Регулируемые насосы A4VSO

▶ Конструктивный ряд 10, 11 и 30

▶ Типоразмер 125...355

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       125 180 250 355
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400
Встроенный   V g max
см3 125 180 250 355
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1800 1800   1500
Расход n = 1800 мин-1 q V max л/мин
225 324 375 533
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 131 189 219 311
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 696 1002 1391 1976
Масса (приблизительно)   m кг 88 102 184 207