Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A7VK

Регулируемые насосы A7VK

▶ Конструктивный ряд 10

▶ Типоразмеры 12, 28, 55, 107

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ Максимальное давление 315 бар

▶ Дозировочный насос для полиуретановых компонентов

Типоразмер       12 28
Номинальное давление   p N
бар
250 250
Максимальное давление   p max бар
315 315
Встроенный   V g max
см3 11.6 28.1
Расход n = 1500 мин-1 qV л/мин
17.4 42.2
n = 1800 мин-1 20.9 50.6
Мощность Δp = 250 bar n = 1500 мин-1 P max кВт 7.3 17.6
n = 1800 мин-1 8.7 21.1
Крутящий момент Δ p = 250
бар
T max Нм 46.2 111.8
Масса (приблизительно)   m кг 11.7 22.1