A7VO 28...160 Аксиально-поршневые регулируемые насосы

A7VO 28...160 Аксиально-поршневые регулируемые насосы

▶ Конструктивный ряд 63

▶ Типоразмер 28...160

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       28 55 80 107 160
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400 400
Встроенный   V g max
см3 28.1 54.8 80 107 160
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3150 2500 2240 2150 1900
Расход при n nom qV л/мин
89 137 179 230 304
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 52 80 105 134 177
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 156 305 446 596 891
Масса (приблизительно)   m кг 17 25 40 49 71