Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPN

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPN

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ V = 20...36 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер       20 22 25 28 32 36
Встроенный   V g max см3
20 22.5 25 28 32 36
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 230 230 230 210 180 160
Рабочее давление, кратковременное   p 2 250 250 250 230 200 180
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 3000 2800 2800 2800
Мин. скорость вращения 500 500 500 400 400 400
 
 
Типоразмер       20 22 25 28 32 36
Встроенный   V g max см3
20 22.5 25 28 32 36
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 230 210 180
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 260 240 210
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 3000 2800 2800 2800
Мин. скорость вращения 500 500 500 500 500 500