Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPU

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPU

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ V = 22,5...63 см³/об

▶ Вариант SILENCE

Типоразмер       22 25 28 32 36
Встроенный   V g max см3
22.5 25 28 32 36
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 250 250
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 280 280
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 3000 2800 2800
Мин. скорость вращения 600 600 500 500 500
 
 
Типоразмер       40 45 50 56 63
Встроенный   V g max см3
40 45 50 56 63
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 220 195 170
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 250 225 200
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 2800 2600 2600 2300 2300
Мин. скорость вращения 500 500 500 500 500