Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGH-2X

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGH-2X

▶ Габарит 2: Типоразмер 5 ... 8

▶ Габарит 3: Типоразмер 11 ... 16

▶ Максимальное давление 350 бар

▶ Максимальный рабочий объем 16 см³

▶ Серия изделия 2X

▶ Постоянный рабочий объем

▶ Низкий уровень шума при работе

▶ Незначительная пульсация объемного расхода

▶ Высокий КПД даже при небольшом числе оборотов и при небольшой вязкости за счет компенсирования уплотнительной щели

▶ Подходит для широкого диапазона вязкости и скорости вращения

Описание изделия

Гидронасосы типа PGH – это шестеренные насосы с внутренним зацеплением с компенсируемым зазором и постоянным рабочим объемом. Вал-шестерня с гидродинамической опорой вращает зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Рабочая жидкость в камере всасывания засасывается в открывающиеся полости между зубьями вала-шестерни и зубчатого колеса и подается в камеру нагнетания. Камеры всасывания и нагнетания разделяются элементами радиальной компенсации и зубчатым зацеплением между зубчатым колесом и валом-шестерней.

 
Группа         PGH2
Типоразмер     5 6 8
Встроенный V g max
см3 5,24 6,5 8,2
Частота вращения n min мин–1
600 600 600
n max 3000 3000 3000
Рабочее давление, кратковременное   бар 350 350 350
Расход qV л/мин
7,5 9,3 11,8
Номинальное давление, непрерывное p N бар 315 315 315
Масса (приблизительно) m кг 4,3 4,4 4,6
 
Группа         PGH3
Типоразмер     11 13 16
Встроенный V g max
см3 11 13,3 16
Частота вращения n min мин–1
600 600 600
n max 3000 3000 3000
Рабочее давление, кратковременное   бар 350 350 350
Расход qV л/мин
15,8 19,1 23
Номинальное давление, непрерывное p N бар 315 315 315
Масса (приблизительно) m кг 4,8 5 5,3