Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGZ

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGH-3X

▶ Серия изделия 1X

▶ Максимальное рабочее давление 15 бар

▶ Максимальный рабочий объем 140 см³

▶ Насос низкого давления с постоянным рабочим объемом

Описание изделия

Гидронасосы типа PGZ – это героторные шестеренные насосы с внутренним зацеплением и постоянным рабочим объемом. Вал через поводковый диск приводит в действие зубчатый ротор в указанном направлении вращения. Зубчатый ротор входит в зацепление с зубчатым кольцом и вращается его сонаправлено. В открывающиеся в камеру всасывания промежутки между зубьями всасывается рабочая жидкость. Разделение камеры всасывания и нагнетания осуществляется напротив области зубчатого зацепления посредством радиального зазора, который образуется взаимоскользящими профилями зубьев зубчатого кольца и зубчатого ротора. В зоне нагнетания рабочая жидкость подается в канал нагнетания через уменьшающиеся камеры.

 
Группа               PGZ4
Типоразмер     20 32 40 50 63 80
Встроенный V g max
см3 21 33,4 42,1 52 64,4 84,2
Частота вращения n min мин–1
200 200 200 200 200 200
n max 3000 3000 3000 3000 2300 1800
Расход qV л/мин
28 46 58 71 88 116
Номинальное давление, непрерывное p N бар 15 15 15 15 15 15
Масса (приблизительно) m кг 4,7 5,3 5,6 6 6,7 7,8
 
Группа           PGZ5
Типоразмер     63 80 100 140
Встроенный V g max
см3 64,4 84,2 105,3 136,3
Частота вращения n min мин–1
200 200 200 200
n max 3000 2300 1800 1500
Расход qV л/мин
88 116 144 186
Номинальное давление, непрерывное p N бар 15 15 15 15
Масса (приблизительно) m кг 6,6 7,7 8,9 10,7