Russia

Выберите страну

Russia
 

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-1X

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-1X

▶ Постоянный рабочий объем

▶ Серия изделия 1X

▶ Типоразмер 0,40...2,00

▶ Макс. рабочее давление 700 бар

▶ Максимальный рабочий объем от 0,40 до 2,00 см³

Описание изделия

Гидронасосы типа PR4 – это самовсасывающие радиально-поршневые насосы с клапанным распределением и с постоянным рабочим объемом для очень высоких давлений до 700 бар.

 
Габарит-Типоразмер     0.4 0.63 1 1.6 2
Встроенный V g max см3 0.4 0.63 1 1,6 2
Рабочее давление p max
бар 700 700 450 250 175
Мощность P кВт 0,66 1,15 1,14 1,06 0,86
Частота вращения n min мин–1 1000 1000 1000 1000 1000
n max 3400 3000 2000 2000 2000
Масса (приблизительно) m кг 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6