Russia

Выберите страну

Russia
 

Пластинчатые насосы, регулируемые PV7...A

Пластинчатые насосы, регулируемые PV7...A

▶ Типоразмер 10...25

▶ Типоразмер 06 и 20

▶ Максимальное давление 100 бар

▶ Максимальный расход 14 л/мин

▶ Серия изделия 1X и 2X

▶ Низкий уровень шума при работе

Описание изделия

Пластинчатые насосы типа PV7 с регулируемым рабочим объемом благодаря своей конструкции отличаются малой пульсацией подачи и очень высокой точностью повторяемости с малыми пиками давления при регулировке. Оптимизация шума с помощью верхнего регулировочного винта обеспечивает низкий уровень шума в работе. Подшипники скольжения с гидродинамической смазкой позволяют увеличить срок службы.

 
Габарит-Типоразмер       06-10 06-14 20-20 20-25
Встроенный   V g max
см3 10 14 20 25
Частота вращения   n max мин–1
900 900 900 900
    n max 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
14,5 20 29 36
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 100 70 100 100
Масса (приблизительно)   m кг 6,3 6,3 11,4 11,4