Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые пластинчатые насосы, непрямого управления PV7

Регулируемые пластинчатые насосы, непрямого управления PV7

▶ Типоразмер 14 ... 150

▶ Типоразмеры 10, 16, 25, 40, 63 и 100

▶ Номинальное давление до 160 бар

▶ Максимальный расход 270 л/мин

▶ Серия изделия 1X

▶ Низкий уровень шума при работе

▶ Большой ресурс подшипников за счет применения гидродинамических подшипников

▶ Возможность регулирования давления и объемного расхода

▶ Незначительный гистерезис

▶ Очень короткое время переходного процесса при увеличении и уменьшении рабочего объема

Описание изделия

Пластинчатые насосы типа PV7... с регулируемым рабочим объемом благодаря своей конструкции отличаются малой пульсацией подачи и очень высокой точностью повторяемости с малыми пиками давления при регулировке. Оптимизация шума с помощью верхнего регулировочного винта обеспечивает низкий уровень шума в работе. Подшипники скольжения с гидродинамической смазкой позволяют увеличить срок службы. Осевая компенсация ротора позволяет оптимизировать объемные КПД.

 
Габарит-Типоразмер       10-14 10-20 16-20 16-30
Встроенный   V g max
см3 14 20 20 30
Частота вращения   n max мин–1
900 900 900 900
    n max 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
21 29 29 43.5
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 160 100 160 80
Масса (приблизительно)   m кг 12.5 12.5 17 17
 
Габарит-Типоразмер       25-30 25-45 40-45 40-71
Встроенный   V g max
см3 30 45 45 71
Частота вращения   n max мин–1
900 900 900 900
    n max 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
43.5 66 66 104
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 160 80 160 80
Масса (приблизительно)   m кг 21 21 30 30
 
 
Габарит-Типоразмер       63-71 63-94 100-118 100-150
Встроенный   V g max
см3 71 94 118 150
Частота вращения   n max мин–1
900 900 900 900
    n max 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
108 136 171 218
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 160 80 160 80
Масса (приблизительно)   m кг 37 37 56 56