Russia

Выберите страну

Russia
Промышленная техника
 

Седельные распределители прямого управления с электромагнитным управлением
M-.SED 6

Седельные распределители прямого управления с электромагнитным управлением M-.SED 6

▶ Типоразмер 6

▶ Серия изделия 1X

▶ Максимальное рабочее давление 350бар

▶ Максимальный расход 25 л/мин

▶ 2/2-, 3/2- или 4/2-ходовое исполнение

▶ Расположение монтажных отверстий по ISO 4401

▶ Заблокированное присоединение герметично уплотнено

полости

▶ Электромагниты со съемной катушкой

▶ При замене катушки не требуется открытие герметичной полости

▶ Надежное переключение при длительном сроке службы под давлением

Клапан типа SED – это распределитель клапанного типа прямого действия с электромагнитным управлением. Он служит для управления пуском, остановом и направлением объемного потока. Распределители клапанного типа соединяют или разъединяют присоединения путем установки или отвода уплотнительного элемента (конус, шар). Запирание без утечки.

 
Типоразмер         6  
Рабочее давление p max   бар
  350  
Расход qVmax   л/мин
  25