Russia

Выберите страну

Russia
 

Продукты и решения Industry 4.0 для "Умной Фабрики"

Мы являемся передовым производителем индивидуально настраиваемой продукции и решений будущего, мы осуществляем промышленную революцию следующего поколения путем внедрения Индустрии 4.0 сегодня.

Мы предлагаем весь спектр интеллектуальных приводов и систем управления, а также комплексные системные решения с интегрированными информационными технологиями.

Решения «Бош Рексрот» делают производственный процесс более эффективным и гибким, снижая сложность и значительно уменьшая время простоя – и это не в будущем, а сейчас!

Open Core Engineering

Open Core Engineering

Open Core Engineering – открытые стандарты, программные средства, функциональный инструментарий и интерфейс сочетают высокую эффективность инженерных решений автоматизации с технологиями, инструментами и решениями в сфере информационных технологий.

CytroPac

Компактный гидравлический агрегат CytroPac

CytroPac – это компактный энергосберегающий агрегат нового стандарта. Благодаря инновационной конструкции, весь функционал управления интегрирован в агрегат.

Rexroth Active Asssist

Rexroth ActiveAssist

Rexroth ActiveAssist – объединяя людей, оборудование и обработку данных посредством децентрализованного управления.

 
 

Rexroth Active Cockpit

Являясь интерактивной платформой связи для производства, ActiveCockpit обрабатывает и визуализирует производственные данные в реальном времени.

IndraMotion MLC

В системе управления IndraMotion MLC технологии автоматизации оборудования на основе ПЛК и информационных технологий соединяются вместе для создания единой полной системы для всех задач автоматизации.

IndraMotion MTX CNC system

IndraMotion MTX – это уникальная, индивидуально масштабируемая платформа ЧПУ с интегрированным ПЛК.

 
 
 

Система LMS Linear Motion

Система Linear Motion (LMS) – это уникальная платформа, которую легко интегрировать в приложения заказчика по транспортировке и размещению материалов и продукции.

Сервопривод IndraDrive

Сервоприводы IndraDrive – это интеллектуальные компоненты автоматизации, покрывают мощностной диапазон от 100 Вт до 4 МВт.

Встроенное аппаратное обеспечение управления IndraControl XM

Платформа управления IndraControl XM предлагает новейшие аппаратные технологии в индустриальном исполнении для решения различных задач управления движением.

 
 

Встроенное аппаратное обеспечение управления IndraControl L

Контроллерная платформа IndraControl L для реализации управления движением делает структуру автоматизации более гибкой, последовательной и прозрачной.

IndraDrive Mi

Технология децентрализованной системы приводов без шкафа управления IndraDrive Mi

Система приводов IndraDrive Mi без шкафа управления может адаптироваться к индивидуальным условиям, как никакая другая децентрализованная система приводов.

IndraControl FM

Встроенное аппаратное обеспечение управления IndraControl FM

Контроллер IndraControl FM сочетает ПЛК оборудование, интерфейс ввода-вывода и интерфейс Open Core для приложений Индустрии 4.0 и предназначено для концепций автоматизации без шкафа управления.

 
 
 
IndraDyn S MS2N

Синхронные серводвигатели IndraDyn S MS2N

Поколение двигателей IndraDyn S MS2N производства Бош Рексрот сочетает высокую динамику, компактные размеры и энергосбережение.

ABPAC

ABPAC

ABPAC – это новый гидравлический стандартный агрегат в среднем типоразмере. Распределенная логика и опциональные пакеты датчиков позволяют агрегату непрерывно регистрировать эксплуатационные состояния, отображать износ и передавать информацию посредством открытых интерфейсов к устройствам управления верхнего уровня или мобильным устройствам.

Nexo

Беспроводной гайковёрт Nexo

Беспроводной гайковёрт Nexo с интегрированной системой управления работает в сетевых средах, получает информацию от систем данных высокого уровня через операционные системы на основе браузера.

 
 
IMS-A

Интегрированная система измерения IMS-A

Высокоточная и бесконтактная интегрированная система измерения IMS-A – это мехатронный модуль с собственным электронным вычислительным блоком, который регистрирует положение объекта управления при линейном перемещении и передает эту информацию системам высокого уровня.

PRC7300

Система управления контактной сваркой средней частоты PRC7300

Система управления сваркой PRC7300 обеспечивает надежность технологии сварки и высокое качество сварных соединений.

ODiN

ODiN - предикативная диагностика неисправностей

Облачная платформа для сбора информации с оборудования, определения износа и предотвращения незапланированных остановов. На текущий момент наш основной фокус – это предиктивный сервис оборудования Бош Рексрот, однако мы уже начали тестировать оборудованиея сторонних производителей и собирать данные для дальнейшей поддержки.

 
 
 
IAC-Multi-Ethernet

IAC-Multi-Ethernet

IAC-Multi-Ethernet – это бортовая электронная платформа регулирования для гидравлических приводов. Включает каскадный регулятор гидравлического привода для оптимального гидравлического управления.

mMS4.0

Система обучения mMS4.0 – компактная система для обучения мехатронике и Индустрии 4.0

HMC

Гидравлическое управление движением HMC

Передовой контроллер перемещения HMC – это цифровой блок управления с интегрированным контроллером управления перемещениями осей и функциями ПЛК МЭК 61131-3.

 
 
WebConnector

WebConnector

WebConnector - универсальное решение для системы контроля промышленного оборудования через Интернет. Это быстрый и легко программируемый интерфейс связи на основе платформы для осуществления диалога между системой управления, Интернетом и IT приложениями.

TDL

Регистратор параметров транспортировки TDL

Регистратор Transport Data Logger (TDL) обеспечивает прозрачность цепи поставок. Будучи прикрепленным к грузу, он измеряет и записывает данные по температуре, влажности, наклоне и ударах. При этом данные можно отслеживать через мобильное приложение.

RFID ID 200

RFID ID 200

Система радиочастотной идентификации RFID интегрированы с системой управления верхнего уровня посредством моделей связи с интерфейсами Ethernet или PROFIBUS DP.

 
 
 
CISS

Индустриальный датчик CISS

Датчик CISS представляет собой мультисенсорное устройство, которое обнаруживает движения, а также регистрирует условия внешней среды. Данное устройство имеет прочный корпус и небольшие габариты, что делает его применение идеальным в области промышленного переоснащения и модернизации.

XDK

Платформа разработки IoT решений XDK

XDK110 представляет собой беспроводной датчик, который позволяет быстро разработать продукты и приложения «Интернета вещей» (IoT), работающих на основе сенсоров.