Хомбург, завод Bosch Rexroth, Гидрораспределители

Marginal Column

Контакты

Запросить дополнительную информацию, а также подать заявку на участие в туре вы можете, обратившись в Отдел дидактики Бош Рексрот

Тел.: +7 (495) 560-95-98

did@boschrexroth.ru

Стоимость

Согласно договорённости

Примечание

Максимальное количество участников – 20 человек в составе одной группы

Подразделение «Drive and Control Technology» является одним из ведущих поставщиков технологий приводов и систем управления в мире. Силами подразделений мобильных и промышленных применений, проектирования и автоматизации в промышленности компания Bosch Rexroth предоставляет большой выбор разных решений.

Завод в Хомбурге (HoP2) является ведущей фабрикой в секторе решений для мобильной техники Bosch Rexroth. На нем производятся гидравлические устройства и соответствующая электроника для мобильной техники, предназначенные специально для сельскохозяйственного оборудования, или промышленной гидравлики. Фабрика в Хомбурге является пилотной фабрикой Группы компаний Bosch, на которой воплощается в реальность мелкосерийное производство, объединенное в одну сеть.

Технологии применяются для объединения в одну сеть всего потока создания стоимости – начиная от поставщика и до конечного заказчика.

Описание

 
 
 

Станция 1

Поток создания стоимости, объединенной в одну сеть

Будущее стоит за потоком создания стоимости, объединенным в единую сеть, начиная от поставщика и до конечного заказчика. Какие технологии/пользовательские сценарии могут быть использованы, и какие дополнительные коммерческие возможности они открывают?

Станция 3

Active Cockpit

Решение Active Cockpit используется в качестве интерактивной панели управления, на которой визуализируются параметры и показатели производства, связанные с потоком создания стоимости. Повышение прозрачности данных – это всего лишь одно из преимуществ, которые предлагает нам эта система.

 

Станция 4

Объединение существующего оборудования в одну сеть

Использование решения IoT Gateway позволяет подключать существующее, возможно несовременное оборудование к миру Интернета вещей. Это позволяет считывать данные с машины в режиме реального времени – такой практический пример можно увидеть на заводе.

Станция 5

Объединение поставщиков и заказчиков в одну сеть

Использование RFID позволяет сэкономить расходы на логистику и сделать процессы более прозрачными. Подключение заказчиков и поставщиков обеспечивает эффективность проектирования бизнес-процессов.

 

Станция 6

Шоурум "Индустрии 4.0."

Мы рады представить вам другие решения в области «Индустрии 4.0», разработанные Группой компаний Bosch, на примере демонстрационных образцов в нашем шоуруме «Индустрия 4.0».

Станция 2

Мультипродуктовая производственная линия

Мультипродуктовая линия (получившая Премию I4.0 в 2014 году) объединяет в себе несколько элементов «Индустрии 4.0», которые позволяют справляться со сложностью и широким спектром ассортимента продукции и при этом повышают гибкость и оперативность.