Лор-на-Майне, завод Bosch Rexroth, Электроприводы и системы управления

Marginal Column

Контакты

Запросить дополнительную информацию, а также подать заявку на участие в туре вы можете, обратившись в Отдел дидактики Бош Рексрот

Тел.: +7 (495) 560-95-98

did@boschrexroth.ru

Стоимость

Согласно договорённости

Примечание

Максимальное количество участников – 20 человек в составе одной группы

Экскурсия на завод в Лоре (LoP2) показывает важность концепции «Индустрия 4.0» на практике, в условиях модернизации уже существующих объектов. Здесь многономенклатурное производство постепенно превратилось в i4.0 среду благодаря внедрению собственных продуктов и решений i4.0. Снижение времени простоев и уменьшение запасов говорят о значительном повышении производительности труда. Посетителям также покажут другие новинки в сфере i4.0. Программное обеспечение Web Connector, объединенное с технологией Open Core Engineering, обеспечивает простой способ подключения машин к миру ИТ и таким образом дает другие преимущества, например, контроль за техническим состоянием и удаленное обслуживание. На примере системы ActiveAssist мы показываем систему поддержки, которая предоставляет персоналу оптимальную интерактивную поддержку при производстве разных версий продукции при помощи визуальных инструкций. В рамках экскурсии внимание обращается не только на большое разнообразие продукции, но и на специализированные услуги и решения, которые компания Bosch Rexroth предоставляет своим клиентам. К ним относится программное обеспечение для самообучения и открытые решения, которые можно использовать напрямую в различных системных средах и оптимизировать или расширять в будущем.

Описание

 
 
 

Станция 1

База

Преимущества:

• Работа с большим ассортиментом без комплексных

инвестиций в систему

• Сокращение времени простоя системы за счет ИТ связей, выявление проблем в ходе диагностического обслуживания, оперативные ответные меры и анализ тенденций (например, быстрота реакции)

Станция 2

Поддержка персонала

Преимущества:

• Нет необходимости в монтажном оборудовании, быстрое обучение новых сотрудников

• Снижение брака, повышение эффективности (информацию о продукции и сборке можно получить легко и быстро)

• Новые сотрудники поддерживаются на этапе ориентации

 

Станция 3

Контроль производства

Преимущества:

• Повышение общей эффективности оборудования (OEE) на линиях сборки компонентов с поверхностным монтажом

• Предупреждение простоев: простои оборудования можно снизить почти до нуля, а время работы увеличить примерно на 2%

Станция 4

Внедрение i4.0

Преимущества:

• Экономия за счет снижения объема обслуживания в результате применения удаленного технического обслуживания

• Быстрая готовность продукции к выходу на рынок за счет применения моделирования

 

Станция 5

Логистика i4.0

Преимущества:

• Быстрое время реагирования и низкий объем складских запасов