Шариковые рельсовые направляющие

Полезные ссылки

 
Content

Мы предлагаем широкий спектр шариковых систем перемещения. Они позволяют заказчику комбинировать рельсы и каретки различными путями. Наши шариковые рельсовые направляющие предлагают высокую нагрузочную способность и жесткость на всех уровнях точности изготовления.

Основные преимущества:

• Высокая нагрузочная способность во всех четырех главных направлениях нагрузки.

• Высокие динамические показатели: Скорость до 5 м/с, по запросу до 10м/с и ускорения до 500 м/с2

• Долгосрочная смазка (длительность до нескольких лет)

• Минимальное количество смазочных систем из-за встроенного резервуара для жидкостной смазки.

• Смазочные ниппели со всех сторон

• Доступен заказ направляющих с защитной лентой для более простого монтажа

• Высокий уровень жесткости системы благодаря преднагруженному О-расположению тел качения.

• Каретки серии Super обеспечивают высокий уровень компенсации нагрузок при ошибках при монтаже.

• Широкий спектр аксессуаров для специальных решений (уплотнения, скребки и тп.)

• Доступна как опция встроенная индуктивная бесконтактная измерительная система на рельсах длиной до 4-х метров с разрешающей способностью менее 1 мкм

• Новинка: Каретки в нержавеющем и кислотоустойчивом исполнении, согласно стандарту DIN EN 10088

• Возможно снижение массы до 60% при использовании алюминиевых кареток


Широкие шариковые рельсовые направляющие

Широкая каретка типа BNS с соответствующим рельсом обеспечивает высокую нагрузочную способность и жесткость при нагрузках кручением. Это делает данную систему идеальной при использовании одного рельса. Данная система предпочтительна там, где необходимо выдерживать большие моментные нагрузки.


Нержавеющие шариковые рельсовые направляющие.

Rexroth предлагает широкий выбор коррозионно-устойчивых шариковых рельсовых направляющих для использования в агрессивных условиях окружающей среды, особенно при контакте с водой, разбавленными кислотами, щелочью или растворами солей.


Шариковые рельсовые направляющие в миниатюрном исполнении

Эта продукция разработана для любого применения где необходимы минимальные размеры и высокая нагрузочная способность.

С широким спектром миниатюрных шариковых рельсовых систем Rexroth поставляет типоразмеры 7, 9, 12, 15 и 20мм.


Шариковые рельсовые направляющие с зубчатой рейкой.

Для применений, где необходимы большие перемещения и высокие скорости (до 5 м/с) Rexroth способен доукомплектовать шариковые рельсовые направляющие подходящей зубчатой рейкой и приводной шестерней.


Шариковые рельсовые направляющие со встроенной измерительной системой

Встроенная измерительная система для шариковых и роликовых рельсовых направляющих состоит из сканнера (с принципом измерения AMOSIN) с системой сенсоров, прикрепленного к каретке и стальной шкалы, встроенной в рельс.


Шариковые рельсовые направляющие для монтажных поверхностей, сделанных минеральным литьем

В производстве монтажных поверхностей, сделанных из полимеров, точно формованных поверхностей используют специальное литьевые технологии. Профильные рельсы Rexroth без паза на основании со сплошной поверхностью на несущей конструкции гарантирует точное прилегание без волнистости и соблюдением допуска по высоте даже при высоких моментах затяжки на фиксирующих винтах.