Russia

Выберите страну

Russia
 

Столы с рельсовыми направляющими

Content

Столы с рельсовыми направляющими

Своими столами с рельсовыми направляющими TKK и TKL Rexroth предлагает готовое к монтажу решение для применений по линейному перемещению с большими требованиями по жесткости. Основная плита столов с рельсовыми направляющими изготовлена из обработанного алюминия или стали с базовыми кромками. Основой данной жесткой оси являются шариковые рельсовые направляющие Rexroth с четырьмя длинными каретками на один перемещающийся стол. Он может приводиться в движение шарико-винтовой передачей (TKK) или линейным двигателем (TKL)

Чтобы достигнуть наиболее экономичного решения Rexroth также предлагает подходящие приводные ременные передачи или фланцы и муфты для двигателей, равно как и различные комбинации двигатель-привод.

Основные преимущества

TKK (с шарико-винтовым приводом)

• Масло- и термостойкие защитные рукава

• Простой монтаж двигателя при помощи фиксатора положения и установочной резьбы

• Высокие скорости перемещения на большие расстояния благодаря шариковым рельсовым направляющим, большим параметрам диаметра и шага винта и двойным плавающим подшипникам

• Быстрый монтаж благодаря базовым кромкам на основном корпусе

TKL (с линейным двигателем)

• Высокие скорости перемещение и ускорения благодаря великолепной динамике линейного двигателя

• Быстрый и точный монтаж благодаря базовым кромкам на основном корпусе

• Высокая точность позиционирования благодаря дистанционно кодированной системе измерения

• Высокая нагрузочная способность благодаря использованию длинных шариковых кареток