Russia

Выберите страну

Russia
 

Приводные узлы AGK и AOK

Content

Приводные узлы - это готовые к монтажу оси свободно конфигурируемой длины в пределах 5 600 мм

В сочетании с рельсовыми направляющими Rexroth они дают полную свободу выбора проектных решений для конструирования машины.

Приводные узлы AOK (открытая конструкция) и AGK (закрытая конструкция ) доступны в трех типоразмерах.

Преимущества:

- Свободно конфигурируемая длина

- Высокая точность позиционирования и повторяемости при использовании безлюфтового шарико-винтового привода с преднатягом.

-Простой монтаж двигателя с использованием центровочной и установочной резьбы на опорном блоке.

- Быстрый монтаж и простая сборка приводного узла благодаря обработанным базовым кромкам на корпусе гайки и подшипниковых блоках

- Большая скорость перемещения благодаря двойным плавающим подшипникам

Плавное перемещение и высокая нагрузочная способность

Дополнительные преимущества AGK (закрытая конструкция):

- Оптимальная защита шарико-винтового привода благодаря корпусу из профиля и стальной или полиуретановой уплотнительной лентыp

- Поддержка винта для максимальной скорости при горизонтальном расположении