Russia

Выберите страну

Russia
 

Электромеханический цилиндр

Content

Электромеханический цилиндр

В роли актуаторов электромеханические решения становятся все более и более актуальными по сравнению с гидравлическими технологиям. Электромеханический цилиндр производства Rexroth это мощная альтернатива пневматическим и гидравлическим цилиндрам с очевидным преимуществом в энергоэффективности, основной цели современного проектирования.

Они реализовывают преимущества современной системы управления даже при высоких нагрузках. Усилие, позиция и скорость могут легко параметрироваться пользователем и всегда гибко подстраиваться в новых задачах через систему управления и привод.

Все важные компоненты взяты из проверенного спектра стандартной продукции Rexroth.

Механика электромеханических цилиндров основана на установке планетарной роликовой или шарико-винтовой передачи различных диаметров и шагов.

Rexroth предлагает цилиндры как законченные механические оси или полную систему с точно подобранными редукторами, серводвигателями и контроллерами из линейки IndraDrive.


Электромеханический цилиндр - EMC

• Максимальное перемещение: до 1500 мм

• Максимальная скорость: до 1,6 м/с

• Максимальное осевое усилие: до 29 000 Н

• Динамическая грузоподъемность: до 29 000 Н


Сверхмощный электромеханический цилиндр - EMC-HD

• Максимальное перемещение: до 1 200 мм

• Максимальная скорость: до 1.0 м/с

• Максимальное осевое усилие до 110 000 Н

• Динамическая грузоподъемность: до 211 000 Н

Преимущества:

• Высокая энергоэффективность и малое влияние на окружающую среду

• Простая, компактная и надежная конструкция для компактной интеграции в проект механизма.

• Полный комплект и значительная вариативность для поддержания высокого уровня гибкости Ваших применений

• Точное позиционирование, высокая динамика, мощный привод и долгий срок службы благодаря использованию высокоточных винтовых приводов

• Готовая к установке полная система «под ключ» для легкого, быстрого и функционально надежного монтажа и быстрого запуска

• Интеллектуальная приводная система для свободного программирования и реализации комплексных циклов движения (свободное параметрирование усилия, положения и скорости на всей длине перемещений)