Russia

Выберите страну

Russia
 

Модули подачи

Content

Модуль подачи

Модули подачи производства Rexroth подходят для технологий перемещения в качестве вертикальных осей или актуаторов. Низкая перемещаемая масса этих готовых модулей требует меньше приводной мощности и позволяет выполнять более точные бесступенчатые задачи позиционирования.

Преимущества:

• Готовый модуль с направляющей и приводом

• Компактная конструкция

• Низкая перемещаемая масса

• Динамичный привод

• Высокая перегрузочная способность системы направляющих

• Быстрая сборка благодаря интерфейсу easy-2-combine

• Тщательно подобранные стандартные длины

• Простая конфигурация с использованием кодов заказа

• Могут быть применены различные серводвигатели

Модули состоят из фиксированного алюминиевого корпуса, профильной алюминиевой трубы с технологией eLINE Hybrid, каретки и винтов различных типоразмеров.

Шарико-винтовой привод перемещает профильную алюминиевую трубку, на внешней стороне трубки предусмотрены две стальные дорожки. Две, зафиксированные в основном корпусе, каретки точно направляют трубку, принимая на себя продольные и поперечные моменты. Квадратный корпус с сечениями 50, 70 и 100 мм поставляются с рабочим ходом до 400 мм.

Также одной из особенностей является быстрая и простая сборка с использованием интерфейса easy-2-combine. Эта уникальна технология подключения с центровочными кольцами экономит трудозатраты на сборку. В дополнении, в отличие от многих традиционных решений, вы так же избавлены от необходимости изготовления специальных присоединений.

Вы можете заказать модуль подачи как с фланцем для двигателя или дополнительной ременной передачей для присоединения двигателей или готовые оси в сборе. Как опции доступны различные шаговые или сервомоторы с абсолютным или инкрементальным энкодером и опционально по требованию тормозом. Расположение двигателя на основном корпусе упрощает электрическое присоединение.