Russia

Выберите страну

Russia
 

Готовые к монтажу Линейные системы

Content

Системы линейного перемещения

Разработаны для широкого спектра применений начиная с задач перемещения и заканчивая маломощных задач по обработке алюминия, дерева и пластика.

Rexroth предлагает готовые к монтажу системы линейного перемещения с различной конфигурацией приводов и систем управления.

Преимущества:

• Полный спектр продуктов для использования, практически в любом применении.

• Линейное перемещение со всеми вариантами специализированного исполнения привода.

• Готовые к монтажу, укомплектованные двигателями и приводами, в комплекте с контролем позиционирования и системами обратной связи по положению.

• Универсальная конфигурация многоосевых систем с адаптацией к системе модулей профилей Bosch.

• Высокая квалификация благодаря использованию компонентов собственного производства.

• Международная и локальная поддержка по обслуживанию у определенных офисов поддержки, определенных как центр компетенции.

• Высокоточные и компактные модули достаточно тонкой конструкции и уменьшенные по высоте

Линейные салазки

Готовые к монтажу линейные салазки производства Rexroth комплектуются двумя направляющими на валах и втулках, подходящей кареткой и концевыми пластинами для простого монтажа на требуемую поверхность.

Линейные модули

Линейные модули это оси, сочетающие в себе различные механические, электронные и электротехнические компоненты. В зависимости от типа они могут приводится в движение шарико-винтовым приводом, зубчатым ремнем, пневматической системой, зубчатой рейкой или линейным двигателем.

Omega модули

По сравнению с линейными модулями привод зубчатого ремня в Omega модулях расположен в корпусе каретки. Благодаря специальной конструкции Omega модули хорошо подходят для применений, где требуется перемещение корпуса модуля (например, для доступа к рабочей области машины)

Компактные модули

Готовые к монтажу компактные линейные модули Rexroth покрывают средний и высший уровень для сборочных систем и систем перемещения Линейные оси по выбору могут приводиться в движение шарико-винтовым приводом, зубчатым ремнем или прямым линейным приводом и отличаются высокой динамикой, нагрузочной способностью и жесткостью.

Высокоточные модули

Комбинации рельсовых направляющих и шарико-винтового привода в компактном корпусе представляют собой эффективные линейные модули очень маленьких типоразмеров. Но с высокой производительностью. Миниатюрные системы PSK находят применение на скоростных и точных современных производственных машинах.

Модули подачи

Модули подачи от Rexroth подходят для обрабатывающего применения как вертикальные оси или линейные актуаторы. Низкая перемещаемая масса этих готовых модулей требует меньше приводной мощности и позволяет выполнять более точные бесступенчатые задачи позиционирования.

Мини-салазки с электроприводом MSC-EL

Готовые к монтажу Мини салазки MSC-EL с электроприводом от Rexroth для автоматического перемещения небольших частей, нередко сочетаемые с поворотными модулями и механическими захватами.

Они так же включены в систему для перемещения для решений Easy-Handling.

Столы с шариковыми рельсами

Рельсовые столы TKK и TKL производства Rexroth это готовые к монтажу решения для задач линейного перемещения, требующих большой жесткости.

Электромеханические актуаторы

Серия электромеханических актуаторов с винтовым приводом от Rexroth обеспечивают высокую скорость подачи даже при больших нагрузках.

Все важные компоненты взяты из надежного спектра стандартных продуктов Rexroth, включая сервомоторы с различными характеристиками производительности.

Приводные узлы с шарико-винтовым приводом

Приводные узлы AOK и AGK это готовые к монтажу оси с шарико-винтовым приводом, корпусом гаки и подшипниковыми опорами. Готовая к монтажу, точная и динамичная система с различными присоединениями для моторов и, опционально, моторами способна перемещать каретку, разработанную заказчиком по отдельным направляющим.

Сервопривод и серводвигатели

Rexroth предлагает различные системы управление и серводвигатели для систем линейного перемещения. Блоки управления и моторы используются для создания идеального интерфейсного решения без необходимости привлечения пользователя.