Russia

Выберите страну

Russia
 

Линейные модули

Content

Линейные модули

Зачастую в автоматизации и системах перемещения готовые к монтажу линейные модули имеют очевидные преимущества перед самостоятельно собранными системами из отдельных компонентов. Конфигурация линейного модуля позволяет пользователю использовать стандартное и надежное решение, проверенное многократно на практике.

Преимущества:

• Комплектующие одного производителя: системы линейного перемещения, винтовые приводы, прямые линейные двигатели, серводвигатели, цифровой сервопривод и системы управления

• Идеально сочетающиеся интерфейсы

• Выверенный привод для каждого применения

• Индивидуальные компоненты интегрированы и настроены для соответствия определенным применениям

• Высокое качество: Практически все критически важные по качеству компоненты линейных модулей Rexroth производит самостоятельно.

• Доступны любой требуемой длины – до 12 метров одним изделием.

• Различные дополнения: присоединительные плиты, зажимы, датчики, адаптеры сенсоров, совместно с крепежом и присоединениями для систем профилей Rexroth

• Надежная всемирная поддержка и сервисная логистика.


Линейные модули с шариковыми рельсовыми направляющими и шарико-винтовым приводом (MKK)

Эти модули изготовлены из очень компактного алюминиевого профиля со встроенной шариковой рельсовой направляющей Rexroth. Приводом служит шарико-винтовая передача. Их преимущества это высокая несущая способность, точность позиционирования и повторяемости.


Линейные модули с шариковыми рельсовыми направляющими и зубчато-ременным приводом (MKR)

Эти модули изготовлены из очень компактного алюминиевого профиля со встроенной шариковой рельсовой направляющей Rexroth. Приводом служит зубчатый ремень с максимальной скоростью перемещения до 5 м/с. Встроенная рельсовая система Rexroth с нулевым зазором разработана для высоких нагрузок и оптимального рабочего режима по быстрому перемещению больших масс.


Линейный модуль MKR 20-80 для Пищевого и упаковочного производств

Линейный модуль MKR 20-80 производства Rexroth с множеством возможных вариантов исполнения - это простое для очистки индивидуально конфигурируемое, готовое к монтажу решение для применений с интенсивными циклами очистки, например в применениях, связанных с пищевым и упаковочным производством. Благодаря предварительно натянутому зубчатому ремню линейный модуль может развивать скорость перемещения до 5 м/с.


Линейные модули с направляющими на кулачковых роликах и зубчато-ременным приводом (MLR)

Эти модули изготовлены из очень компактного алюминиевого профиля со встроенной направляющей на кулачковых роликах Rexroth. Приводом служит зубчатый ремень с максимальной скоростью перемещения до 10 м/с. Встроенная направляющая с нулевым зазором на кулачковых роликах Rexroth благодаря специальной конструкции используется для очень больших скоростей перемещений.