Russia

Выберите страну

Russia
 

Комфорт EASY-HANDLING

Content

Минимальные усилия при монтаже

Просто смонтировать, подключить три кабеля и параметрировать заданные позиции. Готовые к монтажу мини салазки MSC-EL со встроенным электроприводом производства Rexroth сокращает затраты на монтаж для сконструированных заказчиком систем перемещения до абсолютного минимума.

Пневматически или электрически подходящие для Вашего применения

Доступные в различных стандартных длинах мини салазки могут перемещаться на любую позицию от 50 то 150мм и имеют такие же монтажные и габаритные типоразмеры как и Мини салазки MSC с пневмоприводом

Таким образом, Rexroth в очередной раз улучшает взаимозаменяемость различных приводных технологий внутри системы Easy-Handling для решений по перемещению.

Простой и быстрый монтаж

Способ подключения и согласования форм, включающий интерфейс Easy-2-Combine позволяет производить быстрый монтаж без необходимости использования переходных плит и сложной калибровки

Основные преимущества

• Встроенный привод (шарико-винтовой привод, ременная передача, двигатель)

• Все типоразмеры опционально доступны с тормозом

• Готовое к монтажу решение: Собранный набор кабелей и стандартных креплений

• Дружественная параметризация контроля последовательности посредством основных предопределенных параметров.

• Не требуют дополнительного обслуживания благодаря долгосрочной смазке

• Энергоэффективный электромеханический привод.