Russia

Выберите страну

Russia
 

Готовые к монтажу Omega модули

Content

Omega Модули OBB

Omega Модули производства Rexroth является частью модульной системы Easy Handling для систем перемещения.

Omega модули это готовые к монтажу линейные оси для всех подходящих позиций в свободно конфигурируемой длине до 5500 мм. Благодаря своей конструкции omega модули особенно подходят для применений, в которых требуется перемещение основного корпуса относительно зафиксированной каретки.

Omega модули доступны в трех типоразмерах.

Преимущества :

• Сверх компактный экструдированный алюминиевый профиль (основа) со встроенной шариковой рельсовой направляющей Rexroth

• Особенно плавное перемещение с высокой повторяемостью и жесткостью

• С интерфейсом Easy-2-Combine на каретке и торцевых плитах

• Зубчато-ременный привод для высокой динамики и скоростей перемещения

• Простой монтаж двигателя центрирующей и зажимной резьбой

• Конфигурируемые с использованием стандартных опций:

• Каретка с пневматическим зажимным элементом

• Планетарный редуктор (стандартного или углового типа)

• Серводвигатель Rexroth (серий MSK/MSM)

• Концевые выключатели, выключающий кулачок, кабель-канал

• Как аксессуары доступны: арматура, зажимные элементы и концевые демпферы.