Russia

Выберите страну

Russia
 

Высокоточные модули

Content

Высокоточные модули

Когда в компактном корпусе сочетаются шариковая рельсовая направляющая и шарико-винтовой привод результатом становится миниатюрный но очень мощный линейный привод. Модуль PSK отвечает требованиям современных производственных машин по скорости и точности.

Внутренняя каретка приводится в движение высокоточным безлюфтовым шарико-винтовым приводом. Узел развивает скорость до 96 м/мин и повторяемость позиционирования до 0,005 мм.

Обеспечивается широкий спектр аксессуаров, включающий в себя плиточное или ленточное покрытие, зажимные приспособления для крепления и система для монтажа и проводки кабелей для герконовых датчиков или датчиков Холла. Все модули PSK могут быть оснащены различными комбинациями двигатель-сервоконтроллер.

Основные преимущества

• Оптимальные ходовые характеристики, высокая несущая способность и жесткость благодаря двум шариковым рельсовым направляющим с нулевым зазором.

• Быстрый монтаж и легкая сборка благодаря обработанному основному торцу корпуса.

• Экономичное исполнение обеспечивается одной точкой смазки шариковой рельсовой направляющей и шарико-винтового привода; точки смазки доступны с каждой стороны.

• Выключатели могут быть расположены на любой точке хода: активация выключателя без помощи кулачкового выключателя

• Точная сборка и простое крепление присоединений, используя резьбы и штифтовые отверстия на каретке