Russia

Выберите страну

Russia
 

Роликовые Рельсовые Направляющие

Marginal Column
Content

Наши роликовые направляющие позволяют Вам перемещать высочайшие нагрузки с минимальными усилиями с высокой жесткостью и, как следствие точностью, которая отвечает требованиям пользователей высокопроизводительных станков и роботов. Роликовые рельсовые направляющие Rexroth доступны в спектре различных исполнений по точности.

Основные преимущества:

• Сверх высокая нагрузочная способность на всех четырех главных нагрузочных направлениях

• Высокая моментная нагрузка

• Плавное, тихое перемещение благодаря оптимальной разработке системы рециркуляции роликов и элементов направляющей

• Стандартно установленные торцевые уплотнения

• Оптимальный дизайн смазочных каналов позволяет сократить расход смазки до минимума

• Смазочные ниппели расположены со всех сторон для более простого использования

• Доступен заказ рельсов с защитной лентой для более простого монтажа

• Доступна как опция встроенная индуктивная бесконтактная измерительная система на рельсах длиной до 4-х метров с разрешающей способностью менее 1 мкм


Роликовые рельсовые направляющие высоконагруженных типоразмеров 100 и 125

Роликовые рельсовые направляющие Rexroth типоразмеров 100 и 125 совместно с антифрикционными подшипниками разработаны для использования в тяжелом машиностроении.


Профильные рельсовые направляющие для установочных поверхностей, сделанных минеральным литьем

При производстве самых современных литых минеральных частей используется специальная технология, позволяющая изготовить высокоточные компоненты, не нуждающиеся в дальнейшей обработке, установленной на необработанном литом основании. Профильные рельсы производства Rexroth без паза на основании гарантируют хороший контакт по всей поверхности соединения даже при больших моментах затяжки винтов.


Роликовые рельсовые направляющие со встроенной измерительной системой

Встроенная измерительная система для шариковых и роликовых рельсовых направляющих состоит из сканнера (с принципом измерения AMOSIN) с системой сенсоров, прикрепленного к каретке и стальной шкалы, строенной в рельс. Неисправности машины таким образом сведены к минимуму.